Smoorventiel met terugslagklep VFOE-LE-T-R14-Q6
8068737
GTIN: 4052568454463
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
400 l/min
Sleutelbreedte
16 mm
Pneumatische aansluiting 1
QS-6
Instelelement
Draaiknop met vergrendeling