Smoorventiel met terugslagklep VFOE-LE-T-R14-Q10

8068739

GTIN: 4052568454487

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
500 l/min
Sleutelbreedte
16 mm
Pneumatische aansluiting 1
QS-10
Instelelement
Draaiknop met vergrendeling