Smoorventiel met terugslagklep VFOE-LE-T-R38-Q10

8068741

GTIN: 4052568454500

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
750 l/min
Sleutelbreedte
21 mm
Pneumatische aansluiting 1
QS-10
Instelelement
Draaiknop met vergrendeling