Smoorventiel met terugslagklep VFOE-LS-T-M5-Q4
8068743
GTIN: 4052568301156
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Toevoerlucht-smoor-terugslagfunctie
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
85 l/min
Sleutelbreedte
9 mm
Pneumatische aansluiting 1
QS-4
Instelelement
Draaiknop met vergrendeling