Smoorventiel met terugslagklep VFOE-LS-T-R18-Q4

8068750

GTIN: 4052568301224

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Toevoerlucht-smoor-terugslagfunctie
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
165 l/min
Sleutelbreedte
13 mm
Pneumatische aansluiting 1
QS-4
Instelelement
Draaiknop met vergrendeling