Dubbele nippel NPFC-D-2M3-M
8069210
GTIN: 4052568297480
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
M3
Pneumatische aansluiting 2
M3
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 150 °C
Bedrijfsdruk
-0.95 bar - 50 bar