Reduceernippel NPFC-R-G12-G14-MF-P50
8069232
GTIN: 4052568297701
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Pneumatische aansluiting 2
G1/4
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 150 °C
Bedrijfsdruk
-0.95 bar - 50 bar