Reduceernippel NPFC-R-G1-G34-MF
8069238
GTIN: 4052568297763
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1
Pneumatische aansluiting 2
G3/4
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 150 °C
Bedrijfsdruk
-0.95 bar - 50 bar