T-schroefkoppeling NPFC-T-3M5-MFF
8069244
GTIN: 4052568297824
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
M5
Pneumatische aansluiting 2
M5
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 150 °C
Bedrijfsdruk
-0.95 bar - 50 bar