Parallelgrijper EHPS-25-A

8070830

GTIN: 4052568445744

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Slag per grijpklauw
16 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Elektrische aansluiting
5-polig - Kabel met stekker - M12x1
Max. moment aan de grijpklauw Mx statisch
28 Nm