Parallelgrijper EHPS-20-A
8070831
GTIN: 4052568445751
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Slag per grijpklauw
13 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Elektrische aansluiting
5-polig - Kabel met stekker - M12x1
Max. moment aan de grijpklauw Mx statisch
13 Nm