Parallelgrijper EHPS-16-A
8070832
GTIN: 4052568445768
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Slag per grijpklauw
10 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Elektrische aansluiting
5-polig - Kabel met stekker - M12x1
Max. moment aan de grijpklauw Mx statisch
7 Nm