Zwenkaandrijving DFPD-20-RP-90-RS55-F03
8071603
GTIN: 4052568445829
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
13.5 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F03
Asaansluiting
T9