Zwenkaandrijving DFPD-80-RP-90-RS55-F0507
8071607
GTIN: 4052568445850
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
55.2 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F0507
Asaansluiting
T17