Normcilinder CRDSNU-B-16-160-P-A-MG-A1

8073766

GTIN: 4052568298067

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
16 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
121 N
Slag
160 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden