Vacuümzuiger OGVM-30-S-N-G14F
8073816
GTIN: 4052568300678
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
30 mm
Zuigervorm
Rond vlak
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
36 N
Materiaal zuiger
NBR