Vacuümzuiger OGVM-40-S-N-G14F
8073817
GTIN: 4052568300685
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
40 mm
Zuigervorm
Rond vlak
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
53 N
Materiaal zuiger
NBR