Vacuümzuiger OGVM-50-S-N-G14F
8073818
GTIN: 4052568300692
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
50 mm
Zuigervorm
Rond vlak
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
90 N
Materiaal zuiger
NBR