Vacuümzuiger OGVM-60-S-N-G14F
8073819
GTIN: 4052568300708
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
60 mm
Zuigervorm
Rond vlak
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
120 N
Materiaal zuiger
NBR