Vacuümzuiger OGVM-80-S-N-G14F

8073820

GTIN: 4052568300715

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
80 mm
Zuigervorm
Rond vlak
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
225 N
Materiaal zuiger
NBR