Vacuümzuiger OGVM-125-S-N-G14F

8073822

GTIN: 4052568300739

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
125 mm
Zuigervorm
Rond vlak
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
606 N
Materiaal zuiger
NBR