Vacuümzuiger OGVM-60-G-N-G14F
8073832
GTIN: 4052568300753
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
60 mm
Zuigervorm
Rond, klokvorm
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
143 N
Materiaal zuiger
NBR