Vacuümzuiger OGVM-80-G-N-G14F
8073833
GTIN: 4052568300760
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
80 mm
Zuigervorm
Rond, klokvorm
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
220 N
Materiaal zuiger
NBR