Vacuümzuiger OGVM-20-A-N-G14F

8073834

GTIN: 4052568300777

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
20 mm
Zuigervorm
ronde vouwbalg 1,5-voudig
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
15 N
Materiaal zuiger
NBR