Vacuümzuiger OGVM-50-A-N-G14F

8073837

GTIN: 4052568300807

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
50 mm
Zuigervorm
ronde vouwbalg 1,5-voudig
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
90 N
Materiaal zuiger
NBR