Vacuümzuiger OGVM-60-A-N-G14F

8073838

GTIN: 4052568300814

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
60 mm
Zuigervorm
ronde vouwbalg 1,5-voudig
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
140 N
Materiaal zuiger
NBR