Vacuümzuiger OGVM-80-A-N-G14F
8073839
GTIN: 4052568300821
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
80 mm
Zuigervorm
ronde vouwbalg 1,5-voudig
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
246 N
Materiaal zuiger
NBR