Vacuümzuiger OGVM-100-A-N-G14F

8073840

GTIN: 4052568300838

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
100 mm
Zuigervorm
ronde vouwbalg 1,5-voudig
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
379 N
Materiaal zuiger
NBR