Vacuümzuiger OGVM-20-G-N-G14F
8073847
GTIN: 4052568300906
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
20 mm
Zuigervorm
Rond, klokvorm
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
18 N
Materiaal zuiger
NBR