Vacuümzuiger OGVM-30-G-N-G14F
8073848
GTIN: 4052568300913
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
30 mm
Zuigervorm
Rond, klokvorm
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
32 N
Materiaal zuiger
NBR