Vacuümzuiger OGVM-16X55-SV-N-G14F

8073852

GTIN: 4052568300920

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuignapgrootte
16x55 mm
Zuigervorm
Ovaal vlak
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
36 N
Materiaal zuiger
NBR