Vacuümzuiger OGVM-20X65-SV-N-G14F
8073853
GTIN: 4052568300937
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuignapgrootte
20x65 mm
Zuigervorm
Ovaal vlak
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
66 N
Materiaal zuiger
NBR