Vacuümzuiger OGVM-30X95-SV-N-G14F

8073854

GTIN: 4052568300944

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuignapgrootte
30x95 mm
Zuigervorm
Ovaal vlak
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
146 N
Materiaal zuiger
NBR