Vacuümzuiger OGVM-40X85-SV-N-G14F

8073855

GTIN: 4052568300951

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuignapgrootte
40x85 mm
Zuigervorm
Ovaal vlak
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
150 N
Materiaal zuiger
NBR