Vacuümzuiger OGVM-50X105-SV-N-G14F
8073856
GTIN: 4052568300968
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuignapgrootte
50x105 mm
Zuigervorm
Ovaal vlak
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
240 N
Materiaal zuiger
NBR