Vacuümzuiger OGVM-60X125-SV-N-G14F
8073857
GTIN: 4052568300975
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuignapgrootte
60x125 mm
Zuigervorm
Ovaal vlak
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
345 N
Materiaal zuiger
NBR