Vacuümzuiger OGVM-70X145-SV-N-G14F
8073858
GTIN: 4052568300982
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuignapgrootte
70x145 mm
Zuigervorm
Ovaal vlak
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
630 N
Materiaal zuiger
NBR