Vacuümzuiger OGVM-30X65-AV-N-G14F

8073865

GTIN: 4052568301026

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuignapgrootte
30x65 mm
Zuigervorm
ovale vouwbalg 1,5-voudig
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
66 N
Materiaal zuiger
NBR