Vacuümzuiger OGVM-40X85-AV-N-G14F
8073866
GTIN: 4052568301033
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuignapgrootte
40x85 mm
Zuigervorm
ovale vouwbalg 1,5-voudig
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
126 N
Materiaal zuiger
NBR