Vacuümzuiger OGVM-55X115-AV-N-G14F

8073867

GTIN: 4052568301040

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuignapgrootte
55x115 mm
Zuigervorm
ovale vouwbalg 1,5-voudig
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
200 N
Materiaal zuiger
NBR