Vacuümzuiger OGVM-70X145-AV-N-G14F

8073868

GTIN: 4052568301057

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuignapgrootte
70x145 mm
Zuigervorm
ovale vouwbalg 1,5-voudig
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
446 N
Materiaal zuiger
NBR