Ronde cilinder CRDSNU-B-40-80-PPS-A-MG-A1

8073985

GTIN: 4052568298210

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
754 N
Slag
80 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping