Ronde cilinder CRDSNU-B-40-10-PPS-A-MG-A1

8073989

GTIN: 4052568298258

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
754 N
Slag
10 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping