Zwenkaandrijving DFPD-20-RP-90-RD-F03
8074669
GTIN: 4052568446215
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
20.1 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F03
Asaansluiting
T9