Fotocel SOOE-TB-L-PNLK-T

8075671

GTIN: 4052568446437

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nullaststroom
14 mA
Lichtsoort
Laser - rood
Reikwijdte
0 mm - 20000 mm
Beschermingsklasse
IP65 - IP67 - IP69K
Omgevingstemperatuur
-40 °C - 60 °C