Compacte cilinder AEN-S-16-10-I-P

8076492

GTIN: 4052568461065

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
drukkend
Zuiger-Ø
16 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
95 N
Slag
10 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden