Compacte cilinder AEN-S-16-10-I-P-A
8076493
GTIN: 4052568300326
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
drukkend
Zuiger-Ø
16 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
95 N
Slag
10 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden