Compacte cilinder AEN-S-20-5-I-P
8076501
GTIN: 4052568461102
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
drukkend
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
162 N
Slag
5 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden