Compacte cilinder AEN-S-25-5-I-P-A
8076506
GTIN: 4052568300395
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
drukkend
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
259 N
Slag
5 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden