Compacte cilinder AEN-S-25-25-I-P-A

8076508

GTIN: 4052568300401

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
drukkend
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
259 N
Slag
25 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden